ZHCSQH8B September 2025 – January 2026 TCAN5102-Q1
ADVANCE INFORMATION
图 7-131 显示了 PWM0_STOP_VAL_FRAC_F,表 7-172 中对此进行了介绍。
返回到汇总表。
如果配置为频率变化/斜坡,则此寄存器用于停止/关断目标时频率的小数分频值。如果配置为占空比斜坡或用于静态 PWM,则不使用此位。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RSVD | SPV_FR_F | ||||||
| R-0h | R/W-0h | ||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | RSVD | R | 0h | |
| 6-0 | SPV_FR_F | R/W | 0h | 停止值小数值(仅频率模式) 仅当 PWM0_CTRL.MODE = 频率模式时使用。 解释为频率分频值的 x/128 小数部分。 若 PWM0_CTRL.MODE = 占空比模式或静态模式,则不使用该位。 |