ZHCSQH8B September 2025 – January 2026 TCAN5102-Q1
ADVANCE INFORMATION
图 7-132 显示了 PWM0_STOP_VAL_MSB,表 7-173 中对此进行了介绍。
返回到汇总表。
如果配置为占空比变化/斜坡,则此寄存器用于占空比 MSB(仅在使能 10 位占空比分辨率时使用)。如果配置为频率变化/斜坡,则此寄存器用于停止/关断目标时整数分频值的 MSB。如果配置为静态 PWM,则不使用该位
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RSVD | SPV_F[10] | SPV[9:8] | |||||
| R-0h | R/W-0h | R/W-0h | |||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-3 | RSVD | R | 0h | |
| 2 | SPV_F[10] | R/W | 0h | 停止值(仅频率) 这是一个多功能寄存器。 如果 PWM0_CTRL.MODE = 频率,则这是开关频率分频值 STOP_VAL[10] 的整数值。 如果 PWM0_CTRL.MODE = 占空比,则不使用该位。 如果 PWM0_CTRL.MODE = 静态,则不使用该位。 |
| 1-0 | SPV[9:8] | R/W | 0h | 停止值 这是一个多用途寄存器。 如果 PWM 0_CTRL.MODE = 占空比且 PWM 0_CTRL. 8B = 0( 10 位),则这是占空比值 SPV[ 9: 8],否则不使用该位。 SPV/ 1024 = 占空比,在 8 位模式下未使用 。 如果 PWM 0_CTRL.MODE = 频率,则这是开关频率分频值 STOP_VAL[ 9: 8] 的整数值。 如果 PWM 0_CTRL.MODE = 静态,则不使用该位。 |