ZHCSQH8B September 2025 – January 2026 TCAN5102-Q1
ADVANCE INFORMATION
图 7-44 显示了 IO_POL_0,表 7-83 中对此进行了介绍。
返回到汇总表。
GPIO 极性反转使能。这些位仅在引脚配置为输入时生效。它将反转 IO_INPUT 寄存器中显示的输入信号
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| GPIO7_PIE | GPIO6_PIE | GPIO5_PIE | GPIO4_PIE | GPIO3_PIE | GPIO2_PIE | GPIO1_PIE | GPIO0_PIE |
| R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | GPIO7_PIE | R/W | 0h | 0h = 输入极性反转功能未使能 1h = 输入极性反转功能已使能 |
| 6 | GPIO6_PIE | R/W | 0h | 0h = 输入极性反转功能未使能 1h = 输入极性反转功能已使能 |
| 5 | GPIO5_PIE | R/W | 0h | 0h = 输入极性反转功能未使能 1h = 输入极性反转功能已使能 |
| 4 | GPIO4_PIE | R/W | 0h | 0h = 输入极性反转功能未使能 1h = 输入极性反转功能已使能 |
| 3 | GPIO3_PIE | R/W | 0h | 0h = 输入极性反转功能未使能 1h = 输入极性反转功能已使能 |
| 2 | GPIO2_PIE | R/W | 0h | 0h = 输入极性反转功能未使能 1h = 输入极性反转功能已使能 |
| 1 | GPIO1_PIE | R/W | 0h | 0h = 输入极性反转功能未使能 1h = 输入极性反转功能已使能 |
| 0 | GPIO0_PIE | R/W | 0h | 0h = 输入极性反转功能未使能 1h = 输入极性反转功能已使能 |