ZHCSQH8B September 2025 – January 2026 TCAN5102-Q1
ADVANCE INFORMATION
图 7-40 显示了 IO_RE_0,表 7-79 中对此进行了介绍。
返回到汇总表。
GPIO 电阻器使能
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| GPIO7_RE | GPIO6_RE | GPIO5_RE | GPIO4_RE | GPIO3_RE | GPIO2_RE | GPIO1_RE | GPIO0_RE |
| R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | GPIO7_RE | R/W | 0h | 0h = 引脚上未连接偏置电阻器 1h = 根据 IO_PU 为引脚连接偏置电阻器 |
| 6 | GPIO6_RE | R/W | 0h | 0h = 引脚上未连接偏置电阻器 1h = 根据 IO_PU 为引脚连接偏置电阻器 |
| 5 | GPIO5_RE | R/W | 0h | 0h = 引脚上未连接偏置电阻器 1h = 根据 IO_PU 为引脚连接偏置电阻器 |
| 4 | GPIO4_RE | R/W | 0h | 0h = 引脚上未连接偏置电阻器 1h = 根据 IO_PU 为引脚连接偏置电阻器 |
| 3 | GPIO3_RE | R/W | 0h | 0h = 引脚上未连接偏置电阻器 1h = 根据 IO_PU 为引脚连接偏置电阻器 |
| 2 | GPIO2_RE | R/W | 0h | 0h = 引脚上未连接偏置电阻器 1h = 根据 IO_PU 为引脚连接偏置电阻器 |
| 1 | GPIO1_RE | R/W | 0h | 0h = 引脚上未连接偏置电阻器 1h = 根据 IO_PU 为引脚连接偏置电阻器 |
| 0 | GPIO0_RE | R/W | 0h | 0h = 引脚上未连接偏置电阻器 1h = 根据 IO_PU 为引脚连接偏置电阻器 |