ZHCSQH8B September 2025 – January 2026 TCAN5102-Q1
ADVANCE INFORMATION
图 7-42 显示了 IO_PU_0,表 7-81 中对此进行了介绍。
返回到汇总表。
GPIO 上拉电阻器使能
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| GPIO7_PU | GPIO6_PU | GPIO5_PU | GPIO4_PU | GPIO3_PU | GPIO2_PU | GPIO1_PU | GPIO0_PU |
| R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | GPIO7_PU | R/W | 0h | 0h = 如果 IO_RE 置位,引脚接下拉电阻器 1h = 如果 IO_RE 置位,引脚接上拉电阻器 |
| 6 | GPIO6_PU | R/W | 0h | 0h = 如果 IO_RE 置位,引脚接下拉电阻器 1h = 如果 IO_RE 置位,引脚接上拉电阻器 |
| 5 | GPIO5_PU | R/W | 0h | 0h = 如果 IO_RE 置位,引脚接下拉电阻器 1h = 如果 IO_RE 置位,引脚接上拉电阻器 |
| 4 | GPIO4_PU | R/W | 0h | 0h = 如果 IO_RE 置位,引脚接下拉电阻器 1h = 如果 IO_RE 置位,引脚接上拉电阻器 |
| 3 | GPIO3_PU | R/W | 0h | 0h = 如果 IO_RE 置位,引脚接下拉电阻器 1h = 如果 IO_RE 置位,引脚接上拉电阻器 |
| 2 | GPIO2_PU | R/W | 0h | 0h = 如果 IO_RE 置位,引脚接下拉电阻器 1h = 如果 IO_RE 置位,引脚接上拉电阻器 |
| 1 | GPIO1_PU | R/W | 0h | 0h = 如果 IO_RE 置位,引脚接下拉电阻器 1h = 如果 IO_RE 置位,引脚接上拉电阻器 |
| 0 | GPIO0_PU | R/W | 0h | 0h = 如果 IO_RE 置位,引脚接下拉电阻器 1h = 如果 IO_RE 置位,引脚接上拉电阻器 |