ZHCSQH8B September 2025 – January 2026 TCAN5102-Q1
ADVANCE INFORMATION
图 7-49 显示了 IO_INPUT_1,表 7-88 中对此进行了介绍。
返回到汇总表。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RSVD | GPIO12_INPUT | GPIO11_INPUT | GPIO10_INPUT | GPIO9_INPUT | GPIO8_INPUT | ||
| R-0h | RH-0h | RH-0h | RH-0h | RH-0h | RH-0h | ||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-5 | RSVD | R | 0h | |
| 4 | GPIO12_INPUT | RH | 0h | 0h = 引脚的当前状态为低电平 1h = 引脚的当前状态为高电平 |
| 3 | GPIO11_INPUT | RH | 0h | 0h = 引脚的当前状态为低电平 1h = 引脚的当前状态为高电平 |
| 2 | GPIO10_INPUT | RH | 0h | 0h = 引脚的当前状态为低电平 1h = 引脚的当前状态为高电平 |
| 1 | GPIO9_INPUT | RH | 0h | 0h = 引脚的当前状态为低电平 1h = 引脚的当前状态为高电平 |
| 0 | GPIO8_INPUT | RH | 0h | 0h = 引脚的当前状态为低电平 1h = 引脚的当前状态为高电平 |