ZHCSQH8B September 2025 – January 2026 TCAN5102-Q1
ADVANCE INFORMATION
图 7-18 显示了 DEV_ID[y],表 7-56 中对其进行了介绍。
返回到汇总表。
包含 ASCII 格式部件号的器件 ID 寄存器
偏移 = 0h + (y * 8h);其中 y = 0h 至 7h
| 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 |
| DEV_ID_63:56 | DEV_ID_55:48 | ||||||||||||||
| R-0h | R-32h | ||||||||||||||
| 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 |
| DEV_ID_40:47 | DEV_ID_39:32 | ||||||||||||||
| R-30h | R-31h | ||||||||||||||
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| DEV_ID_31:24 | DEV_ID_23:16 | ||||||||||||||
| R-35h | R-41h | ||||||||||||||
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| DEV_ID_15:8 | DEV_ID_7:0 | ||||||||||||||
| R-43h | R-54h | ||||||||||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 63-56 | DEV_ID_63:56 | R | 0h | 空字符 |
| 55-48 | DEV_ID_55:48 | R | 32h | 2 的 ASCII |
| 47-40 | DEV_ID_40:47 | R | 30h | 0 的 ASCII |
| 39-32 | DEV_ID_39:32 | R | 31h | 1 的 ASCII |
| 31-24 | DEV_ID_31:24 | R | 35h | 5 的 ASCII |
| 23-16 | DEV_ID_23:16 | R | 41h | A 的 ASCII |
| 15-8 | DEV_ID_15:8 | R | 43h | C 的 ASCII |
| 7-0 | DEV_ID_7:0 | R | 54h | T 的 ASCII |