ZHCSQH8B September 2025 – January 2026 TCAN5102-Q1
ADVANCE INFORMATION
图 7-46 显示了 IO_OUTPUT_0,表 7-85 中对此进行了介绍。
返回到汇总表。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| GPIO7_OUTPUT | GPIO6_OUTPUT | GPIO5_OUTPUT | GPIO4_OUTPUT | GPIO3_OUTPUT | GPIO2_OUTPUT | GPIO1_OUTPUT | GPIO0_OUTPUT |
| R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | GPIO7_OUTPUT | R/W | 0h | 0h = 如果引脚配置为输出,则输出被驱动为低电平。 1h = 如果引脚配置为输出,则输出被驱动为高电平或高阻态(取决于 IO_OD) |
| 6 | GPIO6_OUTPUT | R/W | 0h | 0h = 如果引脚配置为输出,则输出被驱动为低电平。 1h = 如果引脚配置为输出,则输出被驱动为高电平或高阻态(取决于 IO_OD) |
| 5 | GPIO5_OUTPUT | R/W | 0h | 0h = 如果引脚配置为输出,则输出被驱动为低电平。 1h = 如果引脚配置为输出,则输出被驱动为高电平或高阻态(取决于 IO_OD) |
| 4 | GPIO4_OUTPUT | R/W | 0h | 0h = 如果引脚配置为输出,则输出被驱动为低电平。 1h = 如果引脚配置为输出,则输出被驱动为高电平或高阻态(取决于 IO_OD) |
| 3 | GPIO3_OUTPUT | R/W | 0h | 0h = 如果引脚配置为输出,则输出被驱动为低电平。 1h = 如果引脚配置为输出,则输出被驱动为高电平或高阻态(取决于 IO_OD) |
| 2 | GPIO2_OUTPUT | R/W | 0h | 0h = 如果引脚配置为输出,则输出被驱动为低电平。 1h = 如果引脚配置为输出,则输出被驱动为高电平或高阻态(取决于 IO_OD) |
| 1 | GPIO1_OUTPUT | R/W | 0h | 0h = 如果引脚配置为输出,则输出被驱动为低电平。 1h = 如果引脚配置为输出,则输出被驱动为高电平或高阻态(取决于 IO_OD) |
| 0 | GPIO0_OUTPUT | R/W | 0h | 0h = 如果引脚配置为输出,则输出被驱动为低电平。 1h = 如果引脚配置为输出,则输出被驱动为高电平或高阻态(取决于 IO_OD) |