ZHCSQH8B September 2025 – January 2026 TCAN5102-Q1
ADVANCE INFORMATION
图 7-109 显示了 I2C_FS,表 7-153 中对此进行了介绍。
返回到汇总表。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| TXFSRE | RXFD | RXFB | |||||
| RH-0h | RH-0h | RH-0h | |||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | TXFSRE | RH | 0h | TX FIFO 与移位寄存器是否为空。 这意味着所有排队的数据都已传输,且控制器处于空闲状态。 FIFO 中无数据,移位寄存器中也无数据。 如果此位置位,则配置或禁用 I2C 控制器是安全的 注: 这不会考虑未完全写入的 TX FIFO 元素。 如果存在部分写入的 TX FIFO 元素,该未发送元素在完全写入前不会清除空闲标志 0h = 至少有 1 个正在进行和/或待处理的传输。 1h = TX FIFO 和移位寄存器为空且 IP 处于空闲状态。配置或关闭控制器是安全的 |
| 6 | RXFD | RH | 0h | RX FIFO 是否包含 1 个或多个未读字节。 0h = RX FIFO 为空 1h = RX FIFO 中至少有 1 个元素 |
| 5-0 | RXFB | RH | 0h | 从下一个 RX FIFO 元素中存储的 I2C 帧里,仍需读取的数据字节数。 有效值为 0 至 63。 任何大于 63 的值都将显示为 63,剩余值将在处理器读出数据时更新。 注: 这仅指 I2C 帧中的数据字节数。 注意,每次读取 RX FIFO 时,都需要对每个 RX FIFO 读取添加 3 字节的 I2C 帧头 |