ZHCSQH8B September 2025 – January 2026 TCAN5102-Q1
ADVANCE INFORMATION
图 7-48 显示了 IO_INPUT_0,表 7-87 中对此进行了介绍。
返回到汇总表。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| GPIO7_INPUT | GPIO6_INPUT | GPIO5_INPUT | GPIO4_INPUT | GPIO3_INPUT | GPIO2_INPUT | GPIO1_INPUT | GPIO0_INPUT |
| RH-0h | RH-0h | RH-0h | RH-0h | RH-0h | RH-0h | RH-0h | RH-0h |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | GPIO7_INPUT | RH | 0h | 0h = 引脚的当前状态为低电平 1h = 引脚的当前状态为高电平 |
| 6 | GPIO6_INPUT | RH | 0h | 0h = 引脚的当前状态为低电平 1h = 引脚的当前状态为高电平 |
| 5 | GPIO5_INPUT | RH | 0h | 0h = 引脚的当前状态为低电平 1h = 引脚的当前状态为高电平 |
| 4 | GPIO4_INPUT | RH | 0h | 0h = 引脚的当前状态为低电平 1h = 引脚的当前状态为高电平 |
| 3 | GPIO3_INPUT | RH | 0h | 0h = 引脚的当前状态为低电平 1h = 引脚的当前状态为高电平 |
| 2 | GPIO2_INPUT | RH | 0h | 0h = 引脚的当前状态为低电平 1h = 引脚的当前状态为高电平 |
| 1 | GPIO1_INPUT | RH | 0h | 0h = 引脚的当前状态为低电平 1h = 引脚的当前状态为高电平 |
| 0 | GPIO0_INPUT | RH | 0h | 0h = 引脚的当前状态为低电平 1h = 引脚的当前状态为高电平 |