ZHCSPF6D February 2022 – September 2026 LMQ66410 , LMQ66420 , LMQ66430
PRODUCTION DATA
在某些情况下,需要一个与器件内部提供的输入 UVLO 电平不同的输入电平。这可以使用图 8-2 中所示的电路来实现。器件导通时的输入电压被指定为 VON,而关断电压为 VOFF。首先,RENB 阻值在 10kΩ 至 100kΩ 的范围内选择,然后分别使用方程式 10 和方程式 11 计算 RENT 和 VOFF。
其中