ZHCSPF6D February 2022 – September 2026 LMQ66410 , LMQ66420 , LMQ66430
PRODUCTION DATA
当器件结温超过 168°C(典型值)时,热关断通过关闭内部开关来限制总功率耗散。低于 158°C(最小值)时不会触发热关断。热关断发生后,迟滞会阻止器件开关,直到结温降至约 153°C(典型值)。当结温低于 153°C(典型值)时,该器件会尝试另一次软启动。
当器件由于结温过高而关断时,继续向 VCC 供电。为了防止由于对 VCC 施加短路而导致过热,为 VCC 供电的 LDO 降低了电流限制,而器件因高结温而被禁用。LDO 在热关断期间仅提供几毫安的电流。