ZHCSPF6D February 2022 – September 2026 LMQ66410 , LMQ66420 , LMQ66430
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| VIN | 启动所需的输入电压范围 | 3.6 | 36 | V |
| 输入电压范围(启动后) | 3.0 | 36 | V | |
| VOUT | 具有可调输出电压设置的输出电压范围 | 1 | 18 | V |
| IOUT | LMQ66430 连续直流输出电流范围 | 0 | 3 | A |
| IOUT | LMQ66420 连续直流输出电流范围 | 0 | 2 | A |
| IOUT | LMQ66410 连续直流输出电流范围 | 0 | 1 | A |
| TJ | 工作结温 |
-40 | 150 | °C |