ZHCSPF6D February 2022 – September 2026 LMQ66410 , LMQ66420 , LMQ66430
PRODUCTION DATA
如前所述,TI 建议使用一个中间层作为实心接地层。接地层既为敏感电路和布线提供屏蔽功能,也为控制电流提供静态基准电位。使用紧挨旁路电容器的过孔,将 GND 引脚连接到接地层。GND 布线以及 VIN 和 SW 布线应限制在接地层的一侧。接地层另一侧的噪声要少得多,用于敏感的布线。
TI 建议在 GND 引脚附近留出充足的覆铜,以提供充分的器件散热。有关示例布局,请参阅
图 8-13。系统接地平面、顶层和底层的覆铜越厚,越利于散热。使用四层电路板,四层的铜厚(从顶层开始)依次为:2oz/1oz/1oz/2oz。具有足够铜厚度和适当布局布线的四层电路板可实现低电流传导阻抗、适当的屏蔽和较低的热阻。