ZHCSPF6D February 2022 – September 2026 LMQ66410 , LMQ66420 , LMQ66430
PRODUCTION DATA
LMQ664x0 器件的电流模式控制方案允许在宽输出电容范围内运行。输出电容器组通常受限于负载瞬态要求和稳定性,而不是输出电压纹波。有关 3.3V 和 5V 输出电压下的典型输出电容值,请参阅表 8-1 和表 8-4。根据表 8-4,对于固定 5V 输出设计,本例中用户可选择建议的 3 × 22µF 陶瓷输出电容器。对于其他具有其他输出电压的设计,可以使用 WEBENCH 作为选择输出电容值的起点。
实际上,输出电容器对瞬态响应和环路相位裕度的影响非常大。负载瞬态测试和波特图是验证任何给定设计的理想方法,必须始终在应用投入生产之前完成。除了所需的输出电容外,放置在输出端的小型陶瓷电容器还有助于降低高频噪声。1nF 至 100nF 范围内的小外壳尺寸陶瓷电容器非常有助于减少由电感器和电路板寄生效应引起的输出尖峰。
将总输出电容的最大值限制在设计值的 10 倍左右,或 1000µF,以较小者为准。较大的输出电容值会对稳压器的启动行为以及环路稳定性产生不利影响。如果必须使用大于此处注释的值,则仔细研究满载启动和环路稳定性。