ZHCSPC3B May 2021 – July 2025 TCAN11623-Q1 , TCAN11625-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN 驱动器电气特性 | |||||||
| VO(D) | 显性输出电压 总线偏置激活 |
CANH | TXD = 0V,50 ≤ RL ≤ 65Ω,CL = 开路,RCM = 开路 请参阅图 6-2 |
2.75 | 4.5 | V | |
| 显性输出电压 总线偏置激活 |
CANL | 0.5 | 2.25 | V | |||
| VO(R) | 隐性输出电压 总线偏置激活 |
TXD = VIO、RL = 开路(无负载)、RCM = 开路 请参阅图 6-2 |
2 | 3 | V | ||
| VSYM | 驱动器对称性 总线偏置激活 (VO(CANH) + VO(CANL) ) / VCCOUT (VO(CANH) + VO(CANL) ) / VFLT |
nSLP = VIO,RL = 60Ω,CSPLIT = 4.7nF,CL = 开路,RCM = 开路,TXD = 250kHz、1Mhz、2.5MHz 请参阅图 6-2 |
0.9 | 1.1 | V/V | ||
| VSYM_DC | 直流驱动器对称性 总线偏置激活 VCCOUT – VO(CANH) – VO(CANL) VFLT – VO(CANH) – VO(CANL) |
nSLP = VIO,RL = 60Ω,CL = 开路 请参阅图 6-2 |
-400 | 400 | mV | ||
| VOD(DOM) | 差分输出电压 总线偏置激活 显性 |
CANH - CANL | nSLP = VIO,TXD = 0V,50Ω ≤ RL ≤ 65Ω,CL = 开路 请参阅图 6-2 |
1.5 | 3 | V | |
| 差分输出电压 总线偏置激活 显性 |
CANH - CANL | nSLP = VIO,TXD = 0V,45Ω ≤ RL ≤ 70Ω,CL = 开路 请参阅图 6-2 |
1.4 | 3.3 | V | ||
| 差分输出电压 总线偏置激活 显性 |
CANH - CANL | nSLP = VIO,TXD = 0V,RL = 2240Ω,CL = 开路 请参阅图 6-2 |
1.5 | 5 | V | ||
| VOD(REC) | 差分输出电压 总线偏置激活 总线偏置未激活 隐性 |
CANH - CANL | nSLP = VIO,TXD = VIO,RL = 开路 Ω,CL = 开路 请参阅图 6-2 |
-50 | 50 | mV | |
| VO(INACT) | 引用输出电压 总线偏置未激活 |
CANH | nSLP = 0V,TXD = VIO RL = 开路(无负载),CL = 开路 请参阅图 6-2 |
-0.1 | 0.1 | V | |
| CANL | nSLP = 0V,TXD = VIO RL = 开路(无负载),CL = 开路 请参阅图 6-2 |
-0.1 | 0.1 | V | |||
| VOD(STB) | 差分输出电压 总线偏置未激活 |
CANH - CANL | nSLP = 0V,TXD = VIO RL = 开路(无负载),CL = 开路 请参阅图 6-2 |
-0.2 | 0.2 | V | |
| IOS(DOM) | 短路稳态输出电流 总线偏置激活 显性 |
nSLP = VIO,TXD = 0V -15V ≤ V(CANH) ≤ 40V 请参阅图 6-2 和图 6-8 |
-75 | mA | |||
| 短路稳态输出电流 总线偏置激活 显性 |
nSLP = VIO,TXD = 0V -15V ≤ V(CANL) ≤ 40V 请参阅图 6-2 和图 6-8 |
75 | mA | ||||
| IOS(REC) | 短路稳态输出电流 总线偏置激活 隐性 |
nSLP = VIO,VBUS = CANH = CANL -27V ≤ VBUS ≤ 42V 请参阅图 6-2 和图 6-8 |
-3 | 3 | mA | ||
| CAN 接收器电气特性 | |||||||
| VIT(DOM) | 接收器显性状态输入电压范围 总线偏置激活 |
nSLP = VIO,-12V ≤ VCM ≤ 12V 请参阅图 6-3 和表 7-6 |
0.9 | 8 | V | ||
| VIT(REC) | 接收器隐性状态输入电压范围 总线偏置激活 |
-3 | 0.5 | V | |||
| VHYS | 输入的迟滞电压阈值 总线偏置激活 |
nSLP = VIO 请参阅图 6-3 和表 7-6 |
80 | 140 | mV | ||
| VDIFF(MAX) | VDIFF 最大额定值 | -5 | 10 | V | |||
| VDIFF(DOM) | 接收器显性状态输入电压范围 总线偏置未激活 |
nSLP = 0V,-12V ≤ VCM ≤ 12V 请参阅图 6-3 和表 7-6 |
1.150 | 8 | V | ||
| VDIFF(REC) | 接收器隐性状态输入电压范围 总线偏置未激活 |
-3 | 0.4 | V | |||
| VCM | 共模范围 | nSLP = VIO 请参阅图 6-3 和表 7-6 |
-12 | 12 | V | ||
| IOFF(LKG) | 断电(未供电)时的总线输入漏电流 | VSUP = 0V,CANH = CANL = 5V | 2.5 | µA | |||
| CI | 对地输入电容(CANH 或 CANL)(1) | TXD = VIO | 20 | pF | |||
| CID | 差分输入电容(1) | TXD = VIO | 10 | pF | |||
| RID | 差分输入电阻 | TXD = VIO,nSLP = 5V -12V ≤ VCM ≤ 12V |
50 | 100 | kΩ | ||
| RIN | 输入电阻(CANH 或 CANL) | 25 | 50 | kΩ | |||
| RIN(M) | 输入电阻匹配: [1 – RIN(CANH) / RIN(CANL)] × 100% |
V(CANH) = V(CANL) = 5V | -1 | 1 | % | ||
| TXD 输入特性 | |||||||
| VIH | 高电平输入电压 | 0.7 | VIO | ||||
| VIL | 低电平输入电压 | 0.3 | VIO | ||||
| IIH | 高电平输入漏电流 | TXD = VIO = 5.5V | -1 | 0 | 1 | µA | |
| IIL | 低电平输入漏电流 | TXD = 0V,VIO = 5.5V | -130 | -15 | µA | ||
| RPU | 上拉电阻 | 40 | 60 | 80 | kΩ | ||
| ILKG(OFF) | 未供电时的漏电流 | TXD = 5.5V,VSUP = VIO = 0V | -1 | 0 | 1 | µA | |
| CI | 输入电容 | VIN = 0.4 x sin(2 × π × 2 × 106 × t) + 2.5V | 5 | pF | |||
| RXD 输出特性 | |||||||
| VOH | 高电平输出电压 | IO = -2mA。 | 0.8 | VIO | |||
| VOL | 低电平输出电压 | IO = 2mA。 | 0.2 | VIO | |||
| RPU | 上拉电阻 | 40 | 60 | 80 | kΩ | ||
| ILKG(OFF) | 未供电漏电流 | RXD = 5.5V,VSUP = VIO = 0V | -5 | 5 | µA | ||
| nSLP 输入特性 | |||||||
| VIH | 高电平输入电压 | 0.7 | VIO | ||||
| VIL | 低电平输入电压 | 0.3 | VIO | ||||
| IIH | 高电平输入漏电流 | nSLP = VIO = 5.5V | 50 | 130 | µA | ||
| IIL | 低电平输入漏电流 | nSLP = 0V,VIO = 5.5V | -1 | 1 | µA | ||
| RPD | 下拉电阻 | 40 | 60 | 80 | kΩ | ||
| ILKG(OFF) | 未供电时的漏电流 | nSLP = 5.5V,VIO = 0V | -1 | 0 | 1 | µA | |
| INH 输出特性 | |||||||
| ΔVH | 相对于 VSUP 的高电平压降 INH | IINH = –6mA | 0.5 | 1 | V | ||
| ILKG(INH) | 睡眠模式漏电流 | INH = 0V | -0.5 | 0.5 | µA | ||
| WAKE 输入特性 | |||||||
| VIH | 高电平输入电压 | 睡眠模式 | 4 | V | |||
| VIL | 低电平输入电压 | 2 | V | ||||
| IIL | 低电平输入漏电流 | WAKE = 1V | 3 | µA | |||
| VHYS | 输入迟滞 | 800 | 1200 | mV | |||
| nRST 双向特性 | |||||||
| VIH | 高电平输入电压 | 0.8 | VCCOUT | ||||
| VIL | 低电平输入电压 | 0.2 | VCCOUT | ||||
| VIH | 高电平输入电压 | 0.8 | VLDO3 | ||||
| VIL | 低电平输入电压 | 0.2 | VLDO3 | ||||
| VOL | 低电平输出电压 (TCAN11625) | IO = 2mA。 | 0.2 | VCCOUT | |||
| VOL | 低电平输出电压 (TCAN11623) | IO = 2mA。 | 0.2 | VLDO3 | |||
| IIH | 高电平输入漏电流 | -1 | 0 | 1 | µA | ||
| RPU | VLDO 的上拉电阻 | 160 | 240 | 320 | kΩ | ||
| TS 输出特性 | |||||||
| VOH | 高电平输出电压 | IO = -2mA | 0.8 | VIO | |||
| VOL | 低电平输出电压 | IO = 2mA | 0.2 | VIO | |||
| ILKG(OFF) | 未供电时的漏电流 | TS = 5.5V,VIO = 0V | -1 | 0 | 1 | µA | |