ZHCSPC3B May 2021 – July 2025 TCAN11623-Q1 , TCAN11625-Q1
PRODUCTION DATA
睡眠模式是 TCAN1162x-Q1 的最低功耗模式,在该模式下,可以通过将 nSLP 引脚置为低电平并持续 t > tSLP。在睡眠模式下,在 tSILENCE 结束后,CAN 发送器和接收器关闭,总线引脚偏置到接地,并且收发器无法发送或接收数据。在睡眠模式下关闭 INH 引脚,从而导致由 INH 控制的任何系统元件都关闭,因而可降低系统功耗。在睡眠模式下,低功耗接收器主动监控 CAN 总线以确定是否存在有效的唤醒模式,并且 ISUP 电流将降低至其最小电平。
在以下情况下,器件进入睡眠模式:
在以下情况下,器件退出睡眠模式: