ZHCSPC3B May   2021  – July 2025 TCAN11623-Q1 , TCAN11625-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 ESD 等级 IEC 规格
    4. 5.4 建议工作条件
    5. 5.5 热性能信息
    6. 5.6 电源特性
    7. 5.7 电气特性
    8. 5.8 开关特性
    9. 5.9 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  VSUP 引脚
      2. 7.3.2  VCCOUT 引脚
      3. 7.3.3  VFLT 引脚
      4. 7.3.4  VLDO3 引脚
      5. 7.3.5  数字输入与输出
      6. 7.3.6  数字控制与计时
      7. 7.3.7  VIO 引脚
      8. 7.3.8  GND
      9. 7.3.9  INH 引脚
      10. 7.3.10 WAKE 引脚
      11. 7.3.11 nRST 引脚
      12. 7.3.12 CAN 总线引脚
      13. 7.3.13 局部故障
        1. 7.3.13.1 TXD 显性超时 (TXD DTO)
        2. 7.3.13.2 热关断 (TSD)
        3. 7.3.13.3 欠压/过压锁定
        4. 7.3.13.4 未供电器件
        5. 7.3.13.5 悬空端子
        6. 7.3.13.6 CAN 总线短路电流限制
        7. 7.3.13.7 睡眠唤醒错误计时器
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 工作模式说明
        1. 7.4.1.1 正常模式
        2. 7.4.1.2 待机模式
        3. 7.4.1.3 睡眠模式
          1. 7.4.1.3.1 通过唤醒模式 (WUP) 发出远程唤醒请求
          2. 7.4.1.3.2 通过 WAKE 输入端子实现本地唤醒 (LWU)
        4. 7.4.1.4 复位模式
        5. 7.4.1.5 失效防护模式
      2. 7.4.2 CAN 收发器
        1. 7.4.2.1 CAN 收发器运行
        2. 7.4.2.2 CAN 收发器模式
          1. 7.4.2.2.1 CAN 关闭模式
          2. 7.4.2.2.2 CAN 自主:非活动和活动
          3. 7.4.2.2.3 CAN 有效
        3. 7.4.2.3 驱动器和接收器功能表
        4. 7.4.2.4 CAN 总线状态
  9. 8 应用信息
    1. 8.1 应用信息免责声明
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
        1. 8.2.1.1 总线负载能力、长度和节点数
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 CAN 终端
    3. 8.3 应用曲线
    4. 8.4 电源要求
    5. 8.5 布局
      1. 8.5.1 布局指南
      2. 8.5.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

绝对最大额定值

在虚拟工作结温范围内测得(除非另有说明)(1)
最小值 最大值 单位
VSUP 电源电压范围 -0.3 42 V
VFLT 收发器电源电压 -0.3 6 V
VCCOUT 5V 稳压器输出 -0.3 6 V
VLDO3 3.3V 稳压器输出 -0.3 4.5 V
VIO IO 电平转换电压范围 -0.3 6 V
VBUS CAN 总线 IO 电压范围(CANH,CANL) -58 58 V
VWAKE WAKE 输入引脚电压范围 -18 42 且 VI ≤ VSUP + 0.3 V
VINH INH 输出引脚电压范围 -0.3 42 且 VO ≤ VSUP + 0.3 V
V(Logic_Input) 逻辑输入端子电压范围 -0.3 6 V
V(Logic_Output) 逻辑输出端子电压范围 -0.3 6 V
IO(LOGIC) 逻辑输出电流 8 mA
IO(INH) INH 输出电流 6 mA
IO(WAKE) 如果由于接地漂移 V(WAKE) ≤ V(GND) – 0.3 V,则为唤醒电流,因此必须通过外部串联电阻器限制流入 WAKE 的电流 3 mA
TJ 工作等效结温范围 -40 150 °C
TSTG 贮存温度 -65 165 °C
超出“绝对最大额定值”运行可能会对器件造成永久损坏。绝对最大额定值并不表示器件在这些条件下或在建议运行条件以外的任何其他条件下能够正常运行。如果超出“建议运行条件”但在“绝对最大额定值”范围内使用,器件可能不会完全正常运行,这可能影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命。