ZHCSPC3B May 2021 – July 2025 TCAN11623-Q1 , TCAN11625-Q1
PRODUCTION DATA
TCAN1162x-Q1 在待机和睡眠模式下实现低功耗唤醒接收器,该接收器使用 ISO11898-2:2016 标准中定义的多重滤波显性唤醒模式 (WUP)。
唤醒模式 (WUP) 由一段滤波显性总线时间,一段滤波隐性总线时间和第二段滤波总线时间组成。第一个滤波显性信号会发起 WUP,之后总线监视器会等待滤波隐性信号,其他总线通信不会使总线监视器复位。接收到滤波隐性信号后,总线监视器会等待滤波显性信号。其他总线通信不会使总线监视器复位。在接收到第二个滤波显性信号后,如果存在有效的 VIO 向控制器发送唤醒请求,则总线监视器会立即识别 WUP 并将 RXD 端子驱动为低电平。如果在接收到唤醒模式时不存在有效 VIO,收发器会在 VIO > UVIOR 后将 RXD 输出引脚驱动为低电平。
WUP 包括:
对于被视为已滤波的显性或隐性信号,总线必须保持该状态超过 tWK_FILTER 时间。由于 tWK_FILTER 存在变化性,可以分为以下几种情况来判定。短于 tWK_FILTER(MIN) 的总线状态时间始终不会被检测为 WUP 的一部分,因此不会生成唤醒请求。tWK_FILTER(MIN) 和 tWK_FILTER(MAX) 之间的总线状态时间被检测为 WUP 的一部分,并且可能会生成唤醒请求。超过 tWK_FILTER(MAX) 的总线状态时间始终会被检测为 WUP 的一部分,因此会生成唤醒请求。请参阅图 7-7 以了解 WUP 的时序图。
用于 WUP 和唤醒请求的模式和 tWK_FILTER 时间可防止噪声和总线卡在显性状态故障,从而导致错误的唤醒请求,同时允许任何 CAN 或 CAN FD 消息发起唤醒请求。
ISO11898-2:2016 有两组时间,分别用于短唤醒滤波时间和长唤醒滤波时间。TCAN1162x-Q1 的 tWK_FILTER 时序选在这两个滤波范围的最小值和最大值之间。选择此时序是为了使 500kbps 下的单个位时间或 1Mbps 下的两个背对背位时间触发处于任一总线状态的滤波器。
为了实现额外的稳健性并防止误唤醒,该器件实施了 tWK_TIMEOUT 计时器。要成功发生远程唤醒事件,必须在超时值内收到完整唤醒模式。如果在 tWK_TIMEOUT 到期之前未收到完整唤醒模式,则内部逻辑复位,器件保持睡眠模式,不唤醒。然后必须在 tWK_TIMEOUT 时段内再次发送完整模式。具体请参阅图 7-7。