ZHCSPC3B May 2021 – July 2025 TCAN11623-Q1 , TCAN11625-Q1
PRODUCTION DATA
TCAN1162x-Q1 设计为在 5.5V 与 28V 的 VSUP 输入电源电压范围内运行。TCAN1162x-Q1 还采用了输出电平转换电源输入 VIO,设计电压范围为 1.7V 至 5.5V。输入电源必须经过良好调节。应将一个通常为 100nF 的旁路电容靠近器件的 VSUP 和 VIO 电源引脚布置。这样有助于减少开关模式电源输出中出现的电源电压波纹,并且有助于补偿 PCB 电源层与布线的电阻和电感。
TCAN11625 集成了 5V LDO,可为 CAN 收发器以及其他外部负载供电。VCCOUT 引脚需要使用 10µF 电容。
TCAN11623 集成了一个 5V LDO 用于为 CAN 收发器供电,并集成了一个 3.3V LDO 用于其他外部负载供电。VFLT 引脚需要使用 10µF 电容,VLDO3 引脚通常使用 4.7uF 的电容值。