ZHCSPB0B April 2023 – September 2025 LM5171-Q1
PRODUCTION DATA
LM5171-Q1 器件是一款高性能双通道双向 PWM 控制器,用于管理高电压端口 (HV-Port) 和低电压端口 (LV-Port) 之间的功率传输。LM5171-Q1 集成了关键的模拟功能,可以实现需要极少外部元件的高功率转换器设计。根据运行模式,该器件可在 DIRx 信号指定的任何方向上调节输出端口电压或电流。
双通道差分电流检测放大器和专用通道电流监测计可实现 1% 的典型精度。稳健的 5A 半桥栅极驱动器能够驱动并联的 MOSFET 开关,从而在每个通道提供更高的功率。该器件提供动态可选二极管仿真模式 (DEM) 和强制 PWM (FPWM)。在 DEM 模式下,降压或升压同步整流器可实现不连续模式运行,从而提高轻负载条件下的效率,同时还可防止出现负电流。在 FPWM 模式下,同步整流器允许负电流,因此有助于在大电路瞬态下实现快速动态响应。通用保护特性包括逐周期峰值电流限制、HV 和 LV 端口过压保护、MOSFET 开关故障检测和保护以及过热保护。
LM5171-Q1 采用创新型平均电流模式控制技术,无论功率流方向、工作电压和负载水平如何,都能保持恒定的环路增益,从而简化内部电流环路补偿。该器件还集成了两个误差放大器和一个 1% 精度的电压基准,可实现双向输出电压调节。自由运行振荡器最高可调节至 1000kHz,并可在自由运行振荡器频率的 ±20% 范围内与外部时钟同步。为了实现可堆叠多相并行运行,可以并联两个 LM5171-Q1 控制器来实现三相或四相并行运行,或者将多个 LM5171-Q1 控制器与外部多相时钟同步来实现更多相数的并行运行。此外,通过 LM5171-Q1 的两个通道可以实现独立的双向转换器。UVLO 引脚提供命令开/关控制,当引脚保持低电平时,会在低静态电流关断状态下禁用 LM5171-Q1。
LM5171-Q1 还具有一个 I2C 端口,用于监测该器件的运行状态和警报。