ZHCSPB0B April 2023 – September 2025 LM5171-Q1
PRODUCTION DATA
如果 FEX_CLK 在 FOSC 的 ±20% 范围内,LM5171-Q1 同步到外部时钟。SYNCIN 时钟脉冲宽度需要在 100ns 至 0.8/FOSC 范围内,且高电压电平 > 2V,低电压电平 < 1V。
FEX_CLK 支持动态调整。但是,LM5171-Q1 PLL 需要大约 150µs 时间来稳定至新生效的频率。在 PLL 瞬态期间,瞬时 FSW 会暂时下降多达 25%。为了避免瞬态期间的过应力,TI 建议用户通过降低 ISET 电压将负载电流降低到 50% 以下,或者在进行外部时钟更改时只需通过设置 EN1 = EN2 = 0 来关闭双通道。