ZHCSPB0B April 2023 – September 2025 LM5171-Q1
PRODUCTION DATA
如过压保护 (OVP)中所述,LM5171-Q1 具有内置比较器,其内部基准电压为 1V,迟滞为 100mV,可实现过压保护。
在该应用中,我们选择 LV 端口 OVP 电压 VOVP = 24V。在这里,我们选择 ROVPB = 1kΩ,因此通过 ROVPB 的电流为 1mA。ROVPT 根据下式得出:
选择标准电阻器 ROVPT = 23.2kΩ。