ZHCSNI1A December 2023 – February 2025 LMK5C33414A
PRODUCTION DATA
| 新器件型号 | IN | OUT | DPLL | APLL | VCBO 频率 [MHz] | 附带了 IEEE 1588 PTP 栈软件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LMK5C33216A | 2 | 16 | 3 | 3 | 2457.6 | 否 |
| LMK5C33216AS1 | 2 | 16 | 3 | 3 | 2457.6 | 是 |
| LMK5C33414A | 4 | 14 | 3 | 3 | 2457.6 | 否 |
| LMK5C33414AS1 | 4 | 14 | 3 | 3 | 2457.6 | 是 |
| LMK5C22212A | 2 | 12 | 2 | 2 | 2457.6 | 否 |
| LMK5C22212AS1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2457.6 | 是 |
| LMK5C23208A | 2 | 8 | 2 | 3 | 2457.6 | 否 |
| LMK5B33216 | 2 | 16 | 3 | 3 | 2500 | 否 |
| LMK5B33414 | 4 | 14 | 3 | 3 | 2500 | 否 |
| LMK5B12212 | 2 | 12 | 1 | 2 | 2500 | 否 |