ZHCSNI1A December 2023 – February 2025 LMK5C33414A
PRODUCTION DATA
启动后,系统主机器件(MCU 或 FPGA)可使用 I2C 或 SPI 来初始化、控制或监测寄存器,并访问 SRAM 和 EEPROM 映射。也可以通过外部逻辑控制 (GPIOx) 和状态引脚来控制和监测某些器件特性。需要对 LMK5C33414A 使用一个 2 字节地址和 1 字节数据接口。
在没有主机的情况下,LMK5C33414A 可以从其中一个片上 ROM 页和 EEPROM 覆盖进行自启动,以便在器件 POR 时初始化寄存器,请参阅 器件启动。