ZHCSNG8B February 2021 – September 2022 CC2652RSIP
PRODUCTION DATA
SimpleLink™ CC2652RSIP 是一款具有系统级封装 (SiP) 认证模块的多协议 2.4GHz 无线微控制器 (MCU),支持以下协议:Thread、Zigbee®、低功耗 Bluetooth® 5.2、IEEE 802.15.4、支持 IPv6 的智能对象 (6LoWPAN) 和专有系统,包括 TI 15.4-Stack (2.4GHz) 和通过动态多协议管理器 (DMM) 驱动器实现的并发多协议。该器件经过优化,可用于楼宇安防系统、HVAC、医疗、有线网络、便携式电子产品、家庭影院和娱乐以及联网外设市场中的低功耗无线通信和高级检测。该器件的突出特性包括:
CC2652RSIP 器件是 SimpleLink™ MCU 平台的一部分,该平台包括 Wi-Fi®、低功耗蓝牙、Thread、Zigbee、Sub-1 GHz MCU 和主机 MCU,它们共用一个通用、易于使用的开发环境,其中包含单核软件开发套件 (SDK) 和丰富的工具集。借助一次性集成的 SimpleLink™ 平台,可以将产品组合中的任何器件组合添加至您的设计中,从而在设计要求变更时实现 100% 的代码重用。如需更多信息,请访问 SimpleLink™ MCU 平台。
器件型号(1) | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
CC2652RSIPMOTR | QFM (73) | 7.00mm × 7.00mm |