表 6-6 和图 6-6 介绍了器件下电时序。
注: 只要电源轨降至建议运行条件 中定义的最小值以下,就必须先关闭所有电源轨并使电压衰减到 300mV 以下,然后启动新的上电序列。
表 6-6 下电时序 – 电源/信号分配 请参阅:图 6-6
| 波形 |
电源/信号名称 |
| A |
VSYS、VMON_VSYS |
| B |
VDDSHV_MCU(1)、VDDSHV0(1)、VDDSHV1(1)、VDDSHV2(1)、VDDSHV3(1)、VDDSHV4(1)、VDDA_3P3_USB0、VMON_3P3_SOC、VMON_3P3_MCU |
| C |
VDDSHV_MCU(2)、VDDSHV0(2)、VDDSHV1(2)、VDDSHV2(2)、VDDSHV3(2)、VDDSHV4(2)、VDDA_MCU、VDDS_OSC、VDDA_ADC0、VDDA_PLL0、VDDA_PLL1、VDDA_PLL2、VDDA_1P8_SERDES0、VDDA_1P8_USB0、VMON_1P8_SOC、VMON_1P8_MCU、VDDA_TEMP0、VDDA_TEMP1、VDDS_MMC0 |
| D |
VDDA_3P3_SDIO(3)(4)、VDDSHV5(3) |
| E |
VDDS_DDR、VDDS_DDR_C |
| F |
VDD_CORE(5)(7) |
| G |
VDD_CORE(6)(7)、VDDA_0P85_USB0、VDDA_0P85_SERDES0、VDDA_0P85_SERDES0_C、VDD_MMC0、VDDA_DLL_MMC0、VDDR_CORE(7) |
| H |
VPP |
| I |
MCU_PORz |
| J |
MCU_OSC0_XI、MCU_OSC0_XO |
(1) 工作电压为 3.3V 时的 VDDSHV_MCU 和 VDDSHVx [x=0-4]。
(2) 工作电压为 1.8V 时的 VDDSHV_MCU 和 VDDSHVx [x=0-4]。
(3) VDDA_3P3_SDIO 旨在支持独立上电或掉电,不依赖其他电源轨。VDDSHV5 为双电压 IO 电源,旨在支持加电、断电或不依赖于其他电源轨的动态电压变化。这是支持 UHS-I SD 卡所必需的功能。
(4) VDDA_3P3_SDIO 是内部 SDIO_LDO 的 3.3V 电源轨。该电源轨的供电必须与连接至 MMC1 的 UHS-I SD 卡的供电来自同一 3.3V 电源。这样,当 SD 卡电源关闭以复位 SD 卡时,MMC1 的 IO 引脚与 SD 卡的 IO 引脚可实现同步上电与掉电。在此应用场景下,SDIO_LDO 的输出 (CAP_VDDSHV_MMC1) 用于为 VDDSHV5 IO 电源轨供电,该电源轨将随 VDDA_3P3_SDIO 电源轨同步升压与降压。
(5) 工作电压为 0.75V 时的 VDD_CORE。
(6) 工作电压为 0.85V 时的 VDD_CORE。
(7) 在上电或断电期间,施加到 VDDR_CORE 的电势绝不能大于施加到 VDD_CORE 的电势 + 0.18V。当 VDD_CORE 工作电压为 0.75V 时,这要求 VDD_CORE 在 VDDR_CORE 之前斜升并在 VDDR_CORE 之后斜降。除了为 VDD_CORE 定义的斜坡要求之外,VDD_CORE 没有任何斜坡要求。VDD_CORE 和 VDDR_CORE 应由同一电源供电,因此当 VDD_CORE 以 0.85V 电压运行时,这些电压会一起升降。