ZHCSN84H January 2021 – December 2025 AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442
PRODUCTION DATA
表 6-102 定义了 OSPI0 PHY SDR 模式所需的 DLL 延迟。表 6-108、图 6-81、图 6-82、表 6-109 和图 6-83 展示了 OSPI0 PHY SDR 模式的时序要求和开关特性。
| 模式 | 寄存器位字段 | 延迟值 |
|---|---|---|
| OSPI_PHY_CONFIGURATION_REG | ||
| 发送 | ||
| 所有模式 | PHY_CONFIG_TX_DLL_DELAY_FLD | 0x0 |
| 接收 | ||
| 所有模式 | PHY_CONFIG_RX_DLL_DELAY_FLD | 0x0 |
| PHY_MASTER_CONTROL_REG | ||
| 所有模式 | PHY_MASTER_PHASE_DETECT_SELECTOR_FLD | 0x3 |
| 编号 | 模式 | 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| O19 | tsu(D-CLK) | 建立时间,在有效 OSPI0_CLK 边沿之前 OSPI0_D[7:0] 有效 | 1.8V,具有内部 PHY 环回的 SDR | 4.8 | ns | |
| 3.3V,具有内部 PHY 环回的 SDR | 5.19 | ns | ||||
| O20 | th(CLK-D) | 保持时间,在有效 OSPI0_CLK 边沿之后 OSPI0_D[7:0] 有效 | 1.8V,具有内部 PHY 环回的 SDR | -0.5 | ns | |
| 3.3V,具有内部 PHY 环回的 SDR | -0.5 | ns | ||||
| O21 | tsu(D-LBCLK) | 建立时间,在有效 OSPI0_DQS 边沿之前 OSPI0_D[7:0] 有效 | 1.8V,具有外部电路板环回的 SDR | 0.6 | ns | |
| 3.3V,具有外部电路板环回的 SDR | 0.9 | ns | ||||
| O22 | th(LBCLK-D) | 保持时间,在有效 OSPI0_DQS 边沿之后 OSPI0_D[7:0] 有效 | 1.8V,具有外部电路板环回的 SDR | 1.7 | ns | |
| 3.3V,具有外部电路板环回的 SDR | 2.0 | ns | ||||
图 6-81 OSPI0 时序要求 – 具有内部 PHY 环回的 PHY SDR
图 6-82 OSPI0 时序要求 – 具有外部电路板环回的 PHY SDR| 编号 | 参数 | 模式 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O7 | tc(CLK) | 周期时间,OSPI0_CLK | 1.8V | 7 | ns | |
| 3.3V | 6.03 | ns | ||||
| O8 | tw(CLKL) | 脉冲持续时间,OSPI0_CLK 低电平 | ((0.475P(1)) - 0.3) | ns | ||
| O9 | tw(CLKH) | 脉冲持续时间,OSPI0_CLK 高电平 | ((0.475P(1)) - 0.3) | ns | ||
| O10 | td(CSn-CLK) | 延迟时间,OSPI0_CSn[3:0] 有效边沿到 OSPI0_CLK 上升沿 | ((0.475P(1)) + (0.975M(2)R(4)) + (0.04TD(5)) - 1) | ((0.525P(1)) + (1.025M(2)R(4)) + (0.11TD(5)) + 1) | ns | |
| O11 | td(CLK-CSn) | 延迟时间,OSPI0_CLK 上升沿到 OSPI0_CSn[3:0] 无效边沿 | ((0.475P(1)) + (0.975N(3)R(4)) - (0.11TD(5)) - 1) | ((0.525P(1)) + (1.025N(3)R(4)) - (0.04TD(5)) + 1) | ns | |
| O12 | td(CLK-D) | 延迟时间,OSPI0_CLK 有效边沿到 OSPI0_D[7:0] 转换 | 1.8V | -1.16 | 1.25 | ns |
| 3.3V | -1.33 | 1.51 | ns | |||
图 6-83 OSPI0 开关特性 – PHY SDR