ZHCSN84H January 2021 – December 2025 AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442
PRODUCTION DATA
| 信号名称 [1] | 信号 类型 [2] | 说明 [3] | ALV PIN [4] |
|---|---|---|---|
| CP_GEMAC_CPTS0_RFT_CLK | I | CPTS 到 CPSW3G0 CPTS 的基准时钟输入 | D18 |
| CP_GEMAC_CPTS0_TS_COMP | O | 来自 CPSW3G0 CPTS 的 CPTS 时间戳计数器比较输出 | E15、K18、W1 |
| CP_GEMAC_CPTS0_TS_SYNC | O | 来自 CPSW3G0 CPTS 的 CPTS 时间戳计数器位输出 | B16、D16、K19、U1 |
| CP_GEMAC_CPTS0_HW1TSPUSH | I | CPTS 到 CPSW3G0 CPTS 的硬件时间戳推送输入 | E14、L21、V1 |
| CP_GEMAC_CPTS0_HW2TSPUSH | I | CPTS 到 CPSW3G0 CPTS 的硬件时间戳推送输入 | E16、K21、T1 |