ZHCSN84H January 2021 – December 2025 AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442
PRODUCTION DATA
| 信号名称 [1] | 信号 类型 [2] | 说明 [3] | ALV PIN [4] |
|---|---|---|---|
| MCU_GPIO0_0 (1) | IO | 通用输入/输出 | E8 |
| MCU_GPIO0_1 (1) | IO | 通用输入/输出 | D8 |
| MCU_GPIO0_2 | IO | 通用输入/输出 | A8 |
| MCU_GPIO0_3 | IO | 通用输入/输出 | A9 |
| MCU_GPIO0_4 | IO | 通用输入/输出 | B6 |
| MCU_GPIO0_5 (1) | IO | 通用输入/输出 | A7 |
| MCU_GPIO0_6 (1) | IO | 通用输入/输出 | B7 |
| MCU_GPIO0_7 | IO | 通用输入/输出 | D7 |
| MCU_GPIO0_8 | IO | 通用输入/输出 | C7 |
| MCU_GPIO0_9 | IO | 通用输入/输出 | C8 |
| MCU_GPIO0_10 | IO | 通用输入/输出 | E7 |
| MCU_GPIO0_11 | IO | 通用输入/输出 | E6 |
| MCU_GPIO0_12 (1) | IO | 通用输入/输出 | C6 |
| MCU_GPIO0_13 (1) | IO | 通用输入/输出 | D6 |
| MCU_GPIO0_14 | IO | 通用输入/输出 | C9 |
| MCU_GPIO0_15 | IO | 通用输入/输出 | D9 |
| MCU_GPIO0_16 (1) | IO | 通用输入/输出 | B8 |
| MCU_GPIO0_17 (1) | IO | 通用输入/输出 | B9 |
| MCU_GPIO0_18 | IOD | 通用输入/输出 | E9 |
| MCU_GPIO0_19 | IOD | 通用输入/输出 | A10 |
| MCU_GPIO0_20 (1) | IO | 通用输入/输出 | A11 |
| MCU_GPIO0_21 (1) | IO | 通用输入/输出 | B10 |
| MCU_GPIO0_22 | IO | 通用输入/输出 | B13 |