ZHCSN15C June 2020 – December 2025 LMK05318B
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VDD(1) | 内核电源电压 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V |
| VDDO_x(2) | AC-LVDS、AC-CML、AC-LVPECL 或 HCSL 驱动器的输出电源电压 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
| 2.375 | 2.5 | 2.625 | V | ||
| 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | ||
| VDDO_x(2) | 1.8V LVCMOS 驱动器的输出电源电压(3) | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
| VIN | 时钟和逻辑输入的输入电压范围 | 0 | 3.465 | V | |
| TA | 环境工作温度 | -40 | 85 | °C | |
| TJ | 结温 | 125 | °C | ||
| tVDD | 电源斜坡时间(4) | 0.01 | 100 | ms | |
| nEEcyc | EEPROM 编程周期(5) | 100 | 周期 |