估算以下器件配置的电流和功耗:
- VDD = 3.3V 且 VDDO_x = 1.8V
- 带级联 APLL2 的 DPLL/APLL1 模式
- XO:48MHz,PRIREF 和 SECREF:25MHz
- OUT[0:1]:156.25MHz AC-LVPECL (x2),PLL1
- OUT[2:3]:156.25MHz AC-CML (x2),PLL1
- OUT4:133.33MHz AC-LVDS,PLL2
- OUT5:禁用
- OUT6:100MHz HCSL,PLL1
- OUT7:25MHz LVCMOS (x2),PLL1
根据方程式 15:IDD_CORE = 18 + 38 + 20 + 110 + 120 = 306mA
根据方程式 16 和方程式 17:
- IDDO_01 = 70 + 16 + 16 = 102mA
- IDDO_23 = 70 + 14 + 14 = 98mA
- IDDO_4 = 70 + 10 = 80mA
- IDDO_5 = 0mA
- IDDO_6 = 70 + 25 = 95mA
- IDDO_7 = 70 + 6 = 76mA
根据方程式 18:PCORE = 306mA × 3.3V = 1.01W
根据方程式 19:POUT = (102 + 98 + 80 + 95 + 76)mA × 1.8V = 0.812W
根据方程式 20:PTOTAL = 1.01W + 0.812W = 1.822W