对于使用系统主机在上电后对初始 LMK05318B 配置进行编程的应用,可以根据从 TICS Pro 生成和导出的寄存器映射数据执行这个一般程序:
- 给器件加电以在 I2C 或 SPI 模式下启动。必须将 PDN 引脚拉高或驱动至高电平。
- 从较低到较高地址(R0 至 R352)写入寄存器设置,同时应用以下寄存器掩码(不修改掩码位 = 1):
- 掩码 R12 = 0xA7(器件复位/控制寄存器)
- 掩码 R157 = 0xFF(NVM 控制位寄存器)
- 掩码 R164 = 0xFF(NVM 解锁位寄存器)
- 掩码 R353 至 R435 = 0xFF(不得写入内部测试/诊断寄存器)
- 向 R12[7] 写入 1b 以将器件软复位置为有效。这不会复位寄存器值。
- 向 R12[7] 写入 0b 以退出软复位并开始 PLL 启动序列。
- 请参阅使用方法 1(寄存器提交)执行 EEPROM 编程,将活动配置存储到 EEPROM,从而在下一次下电上电时启用自动启动。