ZHCSN15C June 2020 – December 2025 LMK05318B
PRODUCTION DATA
EEPROM 阵列是直接从 SRAM 阵列映射的非易失性存储器。
将寄存器设置写入 SRAM 后(通过方法 1 或 2),可以按照以下顺序对 EEPROM 进行编程:
下次上电或硬复位时,器件可以使用新编程的配置在 EEPROM 模式下自启动。此外,NVMCNT 寄存器值在上电或硬复位后会递增 1,以反映成功完成的 EEPROM 编程周期总数。