ZHCSN15C June 2020 – December 2025 LMK05318B
PRODUCTION DATA
LMK05318B 可在三种器件模式之一下启动,具体取决于上电复位 (POR) 期间在 HW_SW_CTRL 引脚上采样的三级输入电平,如表 8-11 中所示。
启动模式可确定:
| HW_SW_CTRL 输入电平(1) | 启动模式 | 模式说明 |
|---|---|---|
| 0 | EEPROM + I2C (软引脚模式) | 寄存器从内部 EEPROM 初始化,并启用 I2C。 逻辑引脚: |
| 悬空 (VIM) | EEPROM + SPI (软引脚模式) | 寄存器从 EEPROM 初始化,并启用 SPI。 逻辑引脚:
|
| 1 | I2C + ROM | 寄存器从 ROM 初始化,并启用 I2C。内部 ROM 包含不可用的寄存器设置。在正常运行情况下,请勿设置 HW_CTRL_PIN = 1,以避免从未使用的内部 ROM 状态加载。如果 EEPROM 启动出现罕见的 CRC 故障,器件可从 ROM 启动,以允许用户通过 I2C 对 EEPROM 进行重新编程。 逻辑引脚:
|
要验证是否正确启动进入 EEPROM + SPI 模式,在 PDN 引脚拉至高电平之前,HW_SW_CTRL、STATUS0 和 STATUS1 引脚必须全部悬空或偏置到 VIM(典型值为 0.8V)。这三个引脚瞬时作为三电平输入运行,并在 PDN 从低电平到高电平转换时进行采样,以便确定 POR 期间的器件启动模式。如果这些引脚中的任何一个连接到系统主机(MCU 或 FPGA),TI 建议在每个引脚上使用外部偏置电阻器(10kΩ 上拉至 3.3V,3.3kΩ 下拉至 GND),以便在 POR 期间将输入设置为 VIM。上电后,STATUS 引脚可作为 LVCMOS 输出运行,从而使外部电阻器偏置过驱来实现正常状态运行。