ZHCSMP9A November 2021 – January 2026 DRV8231A
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源 (VM) | ||||||
| IVMQ | VM 睡眠模式电流 | VVM = 24V,IN1 = IN2 = 0,TJ = 25°C | 1 | µA | ||
| IVM | VM 活动模式电流 | VVM = 24V,IN1 = IN2 = 1 | 3 | 4 | mA | |
| tWAKE | 开通时间 | 控制信号进入运行模式 | 250 | µs | ||
| tSLEEP | 关断时间 | 控制信号进入睡眠模式 | 0.8 | 1.5 | ms | |
| 逻辑电平输入 (INx) | ||||||
| VIL | 输入逻辑低电平电压 | 0.5 | V | |||
| VIH | 输入逻辑高电平电压 | 1.5 | V | |||
| VHYS | 输入迟滞 | 200 | mV | |||
| IIL | 输入逻辑低电平电流 | VIN = 0V | -1 | 1 | µA | |
| IIH | 输入逻辑高电流 | VIN = 3.3V | 33 | 100 | µA | |
| RPD | 输入下拉电阻 | 至 GND | 100 | kΩ | ||
| 驱动器输出(OUTx) | ||||||
| RDS(on)_HS | 高侧 MOSFET 导通电阻 | VVM = 24V,I = 1A, fPWM = 25kHz | 300 | mΩ | ||
| RDS(on)_LS | 低侧 MOSFET 导通电阻 | VVM = 24V,I = 1A,fPWM = 25kHz | 300 | mΩ | ||
| VSD | 体二极管正向电压 | IOUT = 1A | 0.8 | V | ||
| tRISE | 输出上升时间 | VVM = 24V,OUTx 从 10% 上升至 90% | 220 | ns | ||
| tFALL | 输出下降时间 | VVM = 24V,OUTx 从 90% 下降至 10% | 220 | ns | ||
| tPD | 输入至输出传播延迟 | INx 至 OUTx | 0.7 | 1 | µs | |
| tDEAD | 输出死区时间 | 200 | ns | |||
| 集成电流检测和调节功能(IPROPI、VREF) | ||||||
| AIPROPI | 电流镜比例因数 | 1500 | µA/A | |||
| AERR | 电流镜总误差 | IOUT = 1A,VVM ≥ 6.5V,VIPROPI ≤ 3.0V | -6 | 6 | % | |
| tOFF | 电流调节关断时间 | 25 | µs | |||
| tBLK | 电流调节消隐时间 | 1.4 | µs | |||
| tDELAY | 电流检测延迟时间 | 1.1 | µs | |||
| tDEG | 电流调节抗尖峰脉冲时间 | 0.7 | µs | |||
| 保护电路 | ||||||
| VUVLO | 电源欠压锁定 (UVLO) | 电源上升 | 4.15 | 4.3 | 4.45 | V |
| 电源下降 | 4.05 | 4.2 | 4.35 | V | ||
| VUVLO_HYS | 电源 UVLO 迟滞 | 上升至下降阈值 | 100 | mV | ||
| tUVLO | 电源欠压抗尖峰脉冲时间 | 10 | µs | |||
| IOCP | 过流保护跳变点 | 3.7 | A | |||
| tOCP | 过流保护抗尖峰脉冲时间 | 1.5 | µs | |||
| tRETRY | 过流保护重试时间 | 3 | ms | |||
| TTSD | 热关断温度 | 150 | 175 | °C | ||
| THYS | 热关断迟滞 | 40 | °C | |||