ZHCSMP9A November 2021 – January 2026 DRV8231A
PRODUCTION DATA
DRV8231A 器件是一款具有 N 沟道 H 桥、电荷泵、电流检测反馈、电流调节和保护电路的集成电机驱动器。电荷泵通过支持 N 沟道 MOSFET 半桥和 100% 占空比驱动来提升效率。
IPROPI 引脚上的内部电流镜架构实现电流检测和调节。这样就无需使用大型电源分流电阻,因而可以节省电路板面积并降低系统成本。借助 IPROPI 电流检测输出,微控制器可以检测电机失速或负载条件变化。外部电压基准引脚 VREF 可以确定启动过程和失速事件中电流调节的阈值,而无需微控制器交互。
低功耗睡眠模式可通过关断大部分内部电路实现超低静态电流消耗。内部保护功能包括电源欠压锁定、输出过流和器件过热。
DRV8231A 所属的器件系列具有引脚对引脚、可扩展 RDS(on) 和电源电压选项,可支持不同负载和电源轨,并尽可能减少设计改动。有关本产品系列中器件的信息,请参阅节 4。在 ti.com 上查看完整的有刷电机驱动器 产品系列。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| DRV8231A | HSOP (8) | 4.90mm × 6.00mm |
| WSON (8) | 2.00mm × 2.00mm |