ZHCSM28A December   2025  – October 2026 TPS1HC120-Q1

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 开关特性
    7. 6.7 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 EN 和 EN_AUX 的 ORing
      2. 7.3.2 电感负载关断钳位
      3. 7.3.3 全面保护和诊断
        1. 7.3.3.1  可编程电流限制
        2. 7.3.3.2  短路和过载保护
          1. 7.3.3.2.1 电容充电
        3. 7.3.3.3  导通状态开路负载检测
        4. 7.3.3.4  反极性和电池反向保护
        5. 7.3.3.5  热保护行为
        6. 7.3.3.6  UVLO 保护
        7. 7.3.3.7  接地失效保护
        8. 7.3.3.8  电源失效保护
        9. 7.3.3.9  反向电流保护
        10. 7.3.3.10 MCU I/O 保护
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 工作模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 详细设计过程
        1. 8.2.1.1 动态改变电流限制
        2. 8.2.1.2 AEC Q100-012 测试 A 级认证
        3. 8.2.1.3 EMC 瞬态干扰测试
      2. 8.2.2 功率耗散计算
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 第三方产品免责声明
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
最小值 最大值 单位
VBB 最大持续电源电压 28 V
VLD 负载突降电压,ISO16750-2:2010(E) 35 V
VREV 反极性电压,最长持续时间为 3 分钟,并采用应用电路 -18 V
IEN 使能引脚电流 -1 20 mA
VEN 使能引脚电压 -1 7 V
IEN_AUX 启用 Aux 引脚电流 -1 20 mA
VEN_AUX 启用 Aux 引脚电压 -1 7 V
IFLT1 FLT1 引脚电流 -30 10 mA
VFLT1 FLT1 引脚电压 -0.3 7 V
IFLT2 FLT2 引脚电流 -30 10 mA
VFLT2 FLT2 引脚电压 -1 7 V
IILIM ILIM 引脚电流 -30 10 mA
VILIM ILIM 引脚电压 -0.3 7 V
IGND 反向接地电流,VBB < 0V -50 mA
EAS 最大能量耗散、单脉冲 LOUT = 5mH,TJ,start = 125°C,VBB = 28V,IOUT = 1.7A 20 mJ
EAR 最大能量耗散,重复脉冲 LOUT = 5mH,TJ,start = 125°C,VBB = 28V,IOUT = 1.7A,1M 周期 7.2 mJ
TJ 最大结温 150 °C
Tstg 贮存温度 -65 150 °C
超出“绝对最大额定值”运行可能会对器件造成永久损坏。“绝对最大额定值”并不表示器件在这些条件下或在“建议运行条件”以外的任何其他条件下能够正常运行。如果超出“建议运行条件”但在“绝对最大额定值”范围内使用,器件可能不会完全正常运行,这可能影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命。