ZHCSM28A December   2025  – October 2026 TPS1HC120-Q1

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 开关特性
    7. 6.7 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 EN 和 EN_AUX 的 ORing
      2. 7.3.2 电感负载关断钳位
      3. 7.3.3 全面保护和诊断
        1. 7.3.3.1  可编程电流限制
        2. 7.3.3.2  短路和过载保护
          1. 7.3.3.2.1 电容充电
        3. 7.3.3.3  导通状态开路负载检测
        4. 7.3.3.4  反极性和电池反向保护
        5. 7.3.3.5  热保护行为
        6. 7.3.3.6  UVLO 保护
        7. 7.3.3.7  接地失效保护
        8. 7.3.3.8  电源失效保护
        9. 7.3.3.9  反向电流保护
        10. 7.3.3.10 MCU I/O 保护
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 工作模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 详细设计过程
        1. 8.2.1.1 动态改变电流限制
        2. 8.2.1.2 AEC Q100-012 测试 A 级认证
        3. 8.2.1.3 EMC 瞬态干扰测试
      2. 8.2.2 功率耗散计算
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 第三方产品免责声明
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

反向电流保护

方法 1:与 VBB 连接的阻断二极管。极性相反时,器件和负载均受到保护。在电池反向条件下,阻断二极管不允许任何电流流动。

TPS1HC120-Q1 采用阻断二极管实现反向保护图 7-13 采用阻断二极管实现反向保护

方法 2(接地网络保护):在此连接下,仅高侧器件受到保护。负载阻抗会限制负载反向电流。请注意,当发生反极性时,通过功率 FET 的持续反向电流不应使产生的热量大于绝对最大结温。使用 RON(REV) 值和 RθJA 规格来计算此项。无论器件 GND 和电路板 GND 之间采用何种连接类型,如果发生 GND 电压偏移,请确保以下连接正确以便正常运行:

  • 将电流限制可编程电阻器连接到器件 GND。
TPS1HC120-Q1 通过接地网络实现反向保护图 7-14 通过接地网络实现反向保护
  • 建议 - 电阻器和二极管并联:当电感负载关断时,可能会出现峰值负尖峰,这可能会损坏 HSD 或二极管。因此,TI 建议在驱动电感负载时将电阻器与二极管并联。建议选择与 IF > 100mA 的二极管并联的 1kΩ 电阻器。如果使用多个高侧开关,则可以在器件间共享电阻器和二极管。
    • 接地电阻器:当电池反向或 ISO 脉冲为负时,电阻器值越高,电流限制效果越好。
      方程式 10. TPS1HC120-Q1

      其中

      • –VCC 是最大电池反向电压(通常为 -16V)。
      • –IGND 是接地引脚可以承受的最大反向电流,可在绝对最大额定值 中找到。
    • 接地二极管:需要一个二极管来阻止反向电压,这也会带来接地偏移 (≈ 600mV)。此外,对于 ISO 7637 脉冲 1 测试,二极管的反向电压必须约等于 200V,确保二极管不会偏置。