ZHCSM28A December 2025 – October 2026 TPS1HC120-Q1
PRODMIX
发生电源失效情况时,无论输入引脚是高电平还是低电平,输出都将关断。对于电阻或容性负载,由于没有更多的功率,因此很容易实现断电保护。最坏的情况是电感负载带电。在这种情况下,电流从所有 IO 驱动,以维持电感输出回路。TI 建议采用 MCU 串行电阻器加 GND 网络(二极管和电阻器并联)或外部空转电路。