ZHCSM28A December 2025 – October 2026 TPS1HC120-Q1
PRODMIX
图 7-7 显示了容性负载应用的典型设置,以及使用该器件时运行的内部块。请注意,所有容性负载都有一个与电容器并联的关联负载,该负载被描述为电阻负载,但实际上它可以是电感负载或电阻负载。
首先要检查的是 TPS1HC120-Q1 器件可以接受标称直流电流 INOM。要检查 INOM,请计算器件的结温。如果该值低于热关断值,则器件可以按该 INOM 运行。有关此计算的示例,请参阅应用 部分。
此应用的第二个关键关注点是确保容性负载可以完全充电,而不会使器件发生热关断。如果器件在充电期间发生热关断,则与电容器并联的负载的电阻性质会在 TPS1HC120-Q1 关断期间开始对电容器放电。请注意,有些应用具有足够高的负载阻抗,可以接受 TPS1HC120-Q1 发生热关断并重试。对于大多数应用,在设计系统时应确保 TPS1HC120-Q1 在为电容器充电时不会发生热关断。
借助 TPS1HC120-Q1 的电流限制特性,与其他高电流限制开关相比,能够以更低的浪涌电流给电容器充电。这种较低的浪涌电流意味着电容器需要更长的时间才能完全充电。电容器充电所需的时间可从方程式 8 得出。
由于典型 1A 应用的 VDS 远低于 VBB 电压(VDS ≈ 1A × 0.12Ω = 120mV,VBB ≈ 13.5V),因此可以将公式重写并近似处理为
图 7-8 显示了充电时序。
有关使用高侧开关进行电容充电的更多信息,请参阅如何驱动容性负载应用手册。本应用手册包含有关可用热建模的信息,以及估算高侧开关是否能够将电容器充电至给定电压的快速方法。