ZHCSM28A December 2025 – October 2026 TPS1HC120-Q1
PRODMIX
短路可靠性对于智能高侧电源开关器件而言至关重要。AEC-Q100-012 标准用于确定器件在连续短路情况下运行时的可靠性。根据通过周期设定不同的等级规范。TPS1HC120-Q1 满足最高级别 A 级(100 万次短接至地)的条件。
AEC Q100-012 标准定义了三种测试模式。请参阅表 8-2 以了解冷重复短路测试 – 长脉冲、冷重复短路测试 – 短路脉冲和热重复短路测试。具有连续输出短路的热重复短路不适用于此器件,因为输出会锁存。
| 测试项目 | 测试条件 | 测试周期 |
|---|---|---|
| 冷重复短路测试 – 短脉冲 | –40°C,10ms 脉冲,冷却 | 1M |
| 85°C,10ms 脉冲,冷却 | 1M | |
| 冷重复短路测试 – 长脉冲 | –40°C,300ms 脉冲,冷却 | 1M |
| 热重复短路测试 | 85°C、弱过载 | 1M |
| 冷重复短路测试 | -40°C、终端短路 | 1M |
根据通过周期指定了不同的等级,如下所示 -
| 等级 | 周期数量 | 批次、每批次样本数 | 失败次数 |
|---|---|---|---|
| A | >1000000 | 3、10 | 0 |
| B | >300000 至 1000000 | 3、10 | 0 |
| C | >100000 至 300000 | 3、10 | 0 |
| D | >30000 至 100000 | 3、10 | 0 |
| E | >10000 至 30000 | 3、10 | 0 |
| F | >3000 至 10000 | 3、10 | 0 |
| G | >1000 至 3000 | 3、10 | 0 |
| H | 300 至 1000 | 3、10 | 0 |
| O | <300 | 3、10 | 0 |