ZHCSM28A December 2025 – October 2026 TPS1HC120-Q1
PRODMIX
器件中的三种工作模式为正常模式、待机模式和睡眠模式。
当 EN 为逻辑低电平时,器件可以从正常模式进入待机模式。在待机或睡眠模式下,超低待机电流 IVBB,SLEEP(温度为 85°C 时,小于 500nA)支持关断状态节能。请注意,要进入睡眠模式,需要 EN 处于低电平且 t > tSTBY。tSTBY 是待机模式抗尖峰脉冲时间,用于避免误触发或干扰 PWM 开关。图 7-16 展示了状态机在工作模式下的状态图。
与器件处于待机模式 (tDR_STBY) 相比,当器件处于睡眠模式 (tDR_SLEEP) 时,导通输出所需的时间更长。