ZHCSL91C October   2020  – May 2026 TPS25947

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 时序要求
    7. 6.7 开关特性
    8. 6.8 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  输入反极性保护
      2. 7.3.2  欠压锁定(UVLO 和 UVP)
      3. 7.3.3  过压锁定 (OVLO)
      4. 7.3.4  过压钳位 (OVC)
      5. 7.3.5  浪涌电流、过流和短路保护
        1. 7.3.5.1 压摆率 (dVdt) 和浪涌电流控制
        2. 7.3.5.2 断路器
        3. 7.3.5.3 工作电流限制
        4. 7.3.5.4 短路保护
      6. 7.3.6  模拟负载电流监视器
      7. 7.3.7  反向电流保护
      8. 7.3.8  过热保护 (OTP)
      9. 7.3.9  故障响应和指示 (FLT)
      10. 7.3.10 辅助通道控制 (AUXOFF)
      11. 7.3.11 电源正常状态指示 (PG)
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 单器件,自控型
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 器件选择
        2. 8.2.2.2 设置欠压和过压阈值
        3. 8.2.2.3 设置输出电压上升时间 (tR)
        4. 8.2.2.4 设置电源正常状态阈值
        5. 8.2.2.5 设置过流阈值 (ILIM)
        6. 8.2.2.6 设置过流消隐时间间隔 (tITIMER)
      3. 8.2.3 应用曲线
      4. 8.2.4 有源 ORing
      5. 8.2.5 优先电源多路复用
      6. 8.2.6 USB PD 端口保护
      7. 8.2.7 并行运行
    3. 8.3 电源相关建议
      1. 8.3.1 瞬态保护
      2. 8.3.2 输出短路测量
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

工作电流限制

在经过用户可调节的瞬态故障消隐间隔后,TPS259470x/2x(主动电流限制)型号限制电流来响应输出过流情况。当负载电流超过 ILM 引脚电阻器 (RILM) 设置的过流阈值 (ILIM) 但仍低于短路阈值 (2 × ILIM) 时,器件开始使用内部 1.8μA 下拉电流对 ITIMER 引脚电容器放电。如果在 ITIMER 电容器 (CITIMER) 放电 ΔVITIMER 之前,负载电流降至过流阈值以下,则通过在内部将 ITIMER 上拉至 VINT 来重置 ITIMER,并且不会启动断路器操作。此操作允许短负载瞬态脉冲通过器件而不会使电流受到限制。如果过流情况持续存在,CITIMER 会继续放电,一旦下放电 ΔVITIMER,电流限制就会开始调节 HFET,以主动将电流限制为设定的过流阈值 (ILIM)。同时,CITIMER 再次充电至 VINT,以便在下一次过流事件之前处于默认状态。这样可确保为每个过流事件提供完整的消隐计时器间隔。可使用 方程式 7 来计算所需过流阈值对应的 RILM 值。

方程式 7. R I L M Ω = 3334 I I L M A
注:
  1. 保持 ILM 引脚开路会将电流限制设置为接近零,并导致零件在输出端负载最小的情况下进入电流限制。
  2. 电流限制电路采用折返机制。折返区域的电流限制阈值 (0V < VOUT < VFB) 低于稳态电流限制阈值 (ILIM)。
  3. 在正常运行期间,在任何时候将 ILM 引脚短接至接地端都会被检测为故障,并且器件会关断。在检测到引脚短路情况之前,器件允许在这种情况下存在最小电流 (IFLT)。

允许瞬态的持续时间可以通过在 ITIMER 引脚与接地之间使用适当的电容值来调整。设置所需瞬态过流消隐间隔所需的 CITIMER 值,可使用下面的 方程式 8 计算得出。

方程式 8. t I T I M E R m s = Δ V I T I M E R V × Δ C I T I M E R n F I I T I M E R μ A
TPS25947 TPS259470x/2x 主动电流限制响应图 7-10 TPS259470x/2x 主动电流限制响应
注:
  1. 使 ITIMER 引脚保持开路可让器件以尽可能小的延迟限制电流。
  2. 将 ITIMER 引脚短接至地可使过流响应延迟最小(类似于 ITIMER 引脚开路情况),但会增加器件电流消耗。不建议采用这种运行模式。
  3. 对于 TPS259470x/2x(电流限制)和 TPS259474x(断路器)型号,基于 RILM 的主动限流在启动期间都是有效的。在启动电流超过 ILIM 的情况下,器件会将电流调节到设定的限制。但是,在启动期间,无需等待 ITIMER 延迟即可启用电流限制。
  4. 对于 TPS259472x 型号,在过压钳位情况下,如果发生过流事件,则会启用电流限制而无需等待 ITIMER 延迟。
  5. 增大 CITIMER 值会延长过流消隐间隔,但也会延长 CITIMER 充电至 VINT 所需的时间。如果下一个过流事件在 CITIMER 完全充电之前发生,则放电至 ITIMER 过期阈值所需的时间更短,因此提供比预期更短的消隐间隔。

在主动电流限制期间,输出电压下降,导致 HFET 上的器件功率耗散增加。如果器件内部温度 (TJ) 超过热关断阈值 (TSD),则会关断 HFET。器件因 TSD 故障而关断后,会保持闭锁状态(TPS25947xL 型号)或在固定的延迟后自动重启(TPS25947xA 型号)。有关器件响应过热情况的更多详细信息,请参阅过热保护 (OTP)。