ZHCSL91C October 2020 – May 2026 TPS25947
PRODUCTION DATA
图 6-2 导通电阻与输入电源电压间的关系
图 6-4 IN 静态电流与温度间的关系(TPS259470x、TPS2594704x 型号)
图 6-6 输入关断状态 (UVLO) 电流与温度间的关系
图 6-8 输入欠压保护阈值与温度间的关系
图 6-10 EN/UVLO 下降阈值与温度间的关系
图 6-12 OVLO 上升阈值与温度之间的关系
图 6-14 过流阈值与 ILM 电阻间的关系
图 6-18 稳态固定快速跳变电流阈值与温度间的关系
图 6-22 导通状态反向电流阻断期间的输出漏电流
图 6-24 OVC 阈值与温度间的关系
图 6-28 ITIMER 引脚放电差分电压阈值与温度间的关系
图 6-30 ITIMER 内部上拉电阻与温度间的关系
图 6-32 DVDT 充电电流与温度间的关系
图 6-34 无输入电源时的 PG 低电压与温度间的关系
| VIN = 12V,COUT = 30μF,CdVdt = 开路,VEN/UVLO 升至 1.4V |

| COUT = 220μF,CdVdt = 10nF,EN/UVLO 通过电阻梯连接到 IN,12V 热插拔到 IN |

| VIN = 12V,COUT = 470μF,ROUT = 5Ω,CdVdt = 3300pF,VEN/UVLO 升至 1.4V |

| COUT = 220μF,PG 上拉至 3V,VIN 从 0V 斜降至 –15V,然后斜升至 0V |

| ROVCSEL = GND,COUT = 220μF,IOUT = 120mA,VIN 从 3.3V 斜升至 6V |

| ROVCSEL = 390kΩ,COUT = 220μF,IOUT = 300mA,VIN 从 12V 斜升至 16.5V |

| VIN = 12V,CITIMER = 2.2nF,COUT = 220μF,RILM = 549Ω,IOUT 从 3A 升至 9A |

| VIN = 12V,CITIMER = 2.2nF,COUT = 470μF,RILM = 549Ω,IOUT 从 4A 斜升至 8A |

| VIN = 12V,RILM = 549Ω,VEN/UVLO = 3.3V,OUT 从开路变为短路至 GND |
图 6-5 IN 静态电流与温度间的关系(TPS259472x 型号)
图 6-7 IN 关断电流与温度间的关系
图 6-9 EN/UVLO 上升阈值与温度间的关系
图 6-11 EN/UVLO 关断下降阈值与温度间的关系
图 6-13 OVLO 下降阈值与温度之间的关系
图 6-17 可扩展快速跳变阈值:电流限制阈值 (ILIM) 比值与温度间的关系
图 6-29 ITIMER 放电电流与温度间的关系
图 6-31 ITIMER 内部上拉电压与温度间的关系
图 6-33 PGTH 阈值与温度间的关系
图 6-35 FLTb 引脚下拉电阻与温度间的关系
| VEN/UVLO = 3.3V,COUT = 30μF,CdVdt = 开路,VIN 上升至 12V |

| VIN = 12V,COUT = 470μF,CdVdt = 3300pF,VEN/UVLO 升至 1.4V |

| COUT = 220μF,PG 上拉至 3V,–15V 热插拔至 IN |

| COUT = 220μF,ROUT = 20Ω,VIN 过压阈值设置为 13.2V,VIN 从 12V 斜升至 16V |

| ROVCSEL = 开路,COUT = 220μF,IOUT = 150mA,VIN 从 5V 斜升至 8V |

| VIN = 12V,CITIMER = 2.2nF,COUT = 220μF,RILM = 549Ω,IOUT 在 5ms 内从 3A 升至 9A 再降至 3A |

| VIN = 12V,CITIMER = 2.2nF,COUT = 470μF,RILM = 549Ω,IOUT 在 1ms 内从 4A 斜升至 8A 再降至 4A |

| VIN = 12V,RILM = 549Ω,VEN/UVLO = 3.3V,OUT 从开路变为短路至 GND |

| VIN = 12V,COUT 开路,OUT 短路至 GND,RILM = 1650Ω,VEN/UVLO 从 0V 升至 3.3V |