ZHCSL91C October 2020 – May 2026 TPS25947
PRODUCTION DATA
TPS25947xx 是一款 2.7V 至 23V、5.5A 电子保险丝,通常用于电源轨保护应用。该器件的工作电压范围为 2.7V 至 23V,具有可调节过压和欠压保护功能。该器件能够控制浪涌电流,并提供输入反极性保护以及反向电流条件。该器件可用于各种系统,例如适配器输入保护、USB PD 端口保护、服务器/PC 主板/附加卡、企业级存储 — RAID/HBA/SAN/eSSD、显示器、扩展坞。可以使用后续小节中介绍的设计过程,根据应用要求选择支持的元件值。此外,Web 产品文件夹中还提供电子表格设计工具(TPS25947xx 设计计算器)。