ZHCSL91C October 2020 – May 2026 TPS25947
PRODUCTION DATA
需要更高电流能力的应用可以使用 2 个 TPS25947xx 器件并联,如下面图 8-18 所示。在此配置中,第一个器件最初导通以提供浪涌电流限制。通过使用第一个器件的 AUXOFF/PG 信号将其 EN/UVLO 引脚驱动为低电平,使第二个器件保持关断状态。浪涌序列完成后,第一个器件将其 AUXOFF/PG 引脚置为高电平并导通第二个器件。第二个器件将其 AUXOFF/PG 信号置为有效以指示何时完全导通,从而向系统指示并联组合已准备好提供完整的稳态电流。
进入稳态后,两个器件几乎平均分摊电流。电流中可能存在轻微偏移,具体取决于器件间 RON 的变化以及 PCB 布线电阻失配。
图 8-18 两个器件并联以提供更高的稳态电流下面的波形展示了启动期间和稳态期间的并联配置行为。
图 8-19 启动期间的并联器件时序
图 8-20 稳态期间的并联器件负载电流