ZHCSL91C October 2020 – May 2026 TPS25947
PRODUCTION DATA
在热插拔事件期间或尝试在启动期间为大输出电容充电时,可能会存在较大的浪涌电流。如果浪涌电流未受合理管控,可能会损坏输入连接器或导致系统电源下降,从而导致系统中其他地方意外重启。导通期间的浪涌电流与负载电容和上升压摆率成正比。可以使用方程式 3 来确定在给定负载电容 (COUT) 下限制浪涌电流 (IINRUSH) 所需的压摆率 (SR):
可以在 dVdt 引脚上连接一个电容器,以控制导通期间的上升压摆率并降低浪涌电流。可以使用方程式 4 计算产生给定压摆率所需的 CdVdt 电容。
通过使 dVdt 引脚保持开路,可以实现最快的输出压摆率。
对于 CdVdt > 10nF,TI 建议在 dVdt 引脚上添加一个与电容器串联的 100Ω 电阻器。