ZHCSJ99M December 1997 – January 2026 SN74CBTLV3126
PRODUCTION DATA
SN74CBTLV3126 四通道 FET 总线开关具有独立的线路开关。当每个开关的相关输出使能 (OE) 输入为低电平,开关被禁用。
该器件专用于使用 Ioff 的局部断电应用。Ioff 功能可验证器件断电时具有破坏性的电流不会回流。SN74CBTLV3126 器件可在断电时提供隔离。
如要验证上电或断电期间的高阻态,请将 OE 通过下拉电阻连接至 GND;该电阻的最小值取决于驱动器的灌电流能力。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|
| SN74CBTLV3126 | SOIC(D,14) | 8.65mm × 3.91mm |
| TVSOP(DGV,14) | 3.60mm × 4.40mm | |
| TSSOP(PW,14) | 5.00mm × 4.40mm | |
| VQFN(RGY,14) | 4.00mm × 3.50mm | |
| SSOP(DBQ,16) | 4.90mm × 3.90mm | |
| SOT(DYY,14) | 4.20mm × 2.00mm | |
| WQFN(BQA,14) | 3.00mm × 2.50mm |
每个 FET 开关的简化版原理图