ZHCSJ99M December 1997 – January 2026 SN74CBTLV3126
PRODUCTION DATA
利用 SN74CBTLV3126 特性的一个实用应用是隔离来自处理器或 MCU 的各种协议,例如 JTAG、SPI 或标准 GPIO 信号。该器件在通电后可提供出色的隔离性能。断电保护的一项额外好处是,通过消除热插拔和带电插入应用中的电源排序需求,系统可以更大限度降低复杂性。